製品の公開
Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight
NexLight

Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight

5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
Google翻訳”,

完全にデジタル化された照明制御ソリューション。パネル、スイッチ、センサーは、トポロジーのない順序でシンプルな#16ゲージの2線ケーブルを使用して相互に接続します。事前に配線され、事前にプログラムされた、すぐに設置できる7〜16個のリレーを備えたシングルパネル照明制御ソリューションは、大規模な設置のベースパネルとして使用できます。 2線式バスに補助パネルまたはミニパネルを追加するだけです。

技術仕様
  • Unique refControlPanel_MP_NX_M1600
  • コレクションセットElectrical Equipment
  • コレクションControl Panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)60.96
  • 幅(mm)45.72
  • 奥行き(mm)10.16
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気設備 - その他
  • MasterFormat 2014 コード26 09 26
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Panelboards
  • OmniClassNumber23-27 15 21 13
  • OmniClassタイトルLighting Relay Control Panel