このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

003085 塩ビ養生シート グリーン

Unique ref.: 003085
ブランド名: 日大工業 [NICHIDAI KOGYOU]
製品ファミリー: 養生材
製品グループ: 副資材
幅 (mm): 1000
公開日: 2020-07-08
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
塩ビの特性(難燃性)により、火気に強く、燃えますが自己消化性があります。何回も使えて経済的です。使用中の摩擦・引裂きに強く、テープがよくつきます。

機能: エンボス加工により弾力に富み、床・階段等を保護しキズや汚れを防ぎます。
用途: 建築現場の床,住宅廻り,体育館や選挙投票所・イベント会場などの床養生、ディスプレイにも
商品注意事項: シンナー・油系の溶剤などは使用しないでください。
その他: 美しい表面柄でイベント会場・ディスプレイなどにもご使用いただけます。

厚み(T): 0.2mm
巾(W): 1000mm
長さ(L): 30m
カラーグループ: グリーン系
材質・仕上: 素材=ポリ塩化ビニル


主なマテリアル: PVC
副マテリアル:
デザイン: Japan
製作国: Japan

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - 建築資材 - その他
IFC分類: Object
UNSPSC 名前: Scaffolding flooring
UNSPSC コード: 30191603
Uniclass 1.4 コード: JM5
Uniclass 1.4 詳細: Flexible sheet/tile coverings
Uniclass 2015 コード: Pr_35_57_71
Uniclass 2015 詳細: Resilient floor coverings
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 65 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Resilient Sheet Flooring
OmniClass Number: 23-15 17 00
OmniClass Title: Floor Coverings
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings
この製品は以下で提供されています:
Asia
  • Japan

BIMobject®