製品の公開
NICZUK Fire stop pipe collar KO
NICZUK

NICZUK Fire stop pipe collar KO

Google翻訳”,
使用法:通路の防火シーリング:•可燃性パイプ、合成フォーム製のカバーで絶縁された可燃性パイプ•合成フォーム製のカバーで絶縁された鋼管および銅パイプ•防火管内の電気ケーブル、防火区画を介して。 •壁内– 2つのカラー(壁の両側)•天井内– 1つのカラー(天井の下部から)•壁の開口部または天井の開口部と天井の間の幅5mmまでの空きスペースパイプまたはパイプの外部断熱カバーには、アクリル防火ペーストを充填する必要があります。•幅が5 mmを超える隙間には、150 kg / m 3以上の密度のセメントモルタル、石膏モルタル、またはミネラルウールを充填する必要があります。 •カラースウェリングインサートは、保護されたパイプの外周以上の必要な長さにカットできます。
技術仕様
  • Unique refkolnierze-ko
  • コレクションセットFirestop and fire protection system
  • コレクションFire stop collars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-02
  • エディション1
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
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
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.1 4.1 (15)
5つ星のうち4.8 4.8 (17)
5つ星のうち4.6 4.6 (14)