製品の公開
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Cantilever type 30

    Google翻訳”,

    使用法:固定システムを構築するためのユニバーサルチャネルシステム、繰り返し可能なミシン目、チャネル側にカットセンチメートルスケール。

    ファイルの内容:

    A2,0:幅=30mm高さ=30 mm

    SS-A2,0-150 L = 150mm
    SS-A2,0-250 L = 200mm
    SS-A2,0-300 L = 300mm
    SS-A2,0-350 L = 350mm
    SS-A2,0-450 L = 450mm
    SS-A2,0-500 L = 500mm
    SS-A2,0-750 L = 750mm
    SS-A2,0-1000 L = 1000mm

    C2,0:幅=30mm高さ=16 mm

    SS-C2,0-200 L = 200mm
    SS-C2,0-250 L = 250mm
    SS-C2,0-300 L = 300mm
    SS-C2,0-400 L = 400mm
    SS-C2,0-500 L = 500mm

    U3,0:幅=30mm高さ=30 mm

    SS-U3,0-250 L = 250mm
    SS-U3,0-300 L = 300mm
    SS-U3,0-400 L = 400mm
    SS-U3,0-500 L = 500mm
    SS-U3,0-600 L = 600mm
    SS-U3,0-800 L = 800mm
    SS-U3,0-1000 L = 1000mm




    技術仕様
    • Unique refkonsole-a
    • コレクションセットChannels
    • コレクションCantilever A
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-01
    • エディション1
    • 幅(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
    • ETIM コードEC001285
    • ETIM 名Mounting rail
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (15)
    5つ星のうち4.7 4.7 (16)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)