製品の公開
NICZUK Vertical cantilever type 30
NICZUK Vertical cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Vertical cantilever type 30

    Google翻訳”,

    使用法:固定システムを構築するためのユニバーサルチャネルシステム、繰り返し可能なミシン目、チャネル側にカットセンチメートルスケール。

    ファイルの内容:

    A2,0:幅=30mm高さ=30 mm

    SS90-A2,0-150 L = 150mm
    SS90-A2,0-250 L = 200mm
    SS90-A2,0-300 L = 300mm
    SS90-A2,0-350 L = 350mm
    SS90-A2,0-450 L = 450mm
    SS90-A2,0-500 L = 500mm
    SS90-A2,0-750 L = 750mm
    SS90-A2,0-1000 L = 1000mm

    技術仕様
    • Unique refkonsole-a-obrocone-90
    • コレクションセットChannels
    • コレクションVertical cantilevers A
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    • 幅(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
    • ETIM コードEC001285
    • ETIM 名Mounting rail
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.1 4.1 (15)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)
    5つ星のうち4.6 4.6 (14)