製品の公開
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
    NICZUK

    NICZUK Cantilever type 41

    Google翻訳”,

    使用法:固定システムを構築するためのユニバーサルチャネルシステム。チャネル側にセンチメートルスケールをカットし、アクセサリをより適切にロックするための繰り返し可能なミシン目と鋸歯状のエッジを備えています。

    ファイルの内容:

    MG2,0:幅=41mm高さ=21mm

    SS-MG2,0-240 L = 240mm
    SS-MG2,0-320 L = 320mm
    SS-MG2,0-400 L = 400mm
    SS-MG2,0-480 L = 480mm
    SS-MG2,0-560 L = 560mm
    SS-MG2,0-800 L = 800mm

    MF2,5:幅=41mm高さ=41mm

    SS-MF2,5-240 L = 240mm
    SS-MF2,5-320 L = 320mm
    SS-MF2,5-480 L = 480mm
    SS-MF2,5-560 L = 560mm
    SS-MF2,5-800 L = 800mm
    SS-MF2,5-1040 L = 1040mm

    MH2,5:幅=41mm高さ=62mm

    SS-MH2,5-320 L = 320mm
    SS-MH2,5-480 L = 480mm
    SS-MH2,5-560 L = 560mm
    SS-MH2,5-800 L = 800mm
    SS-MH2,5-1040 L = 1040mm

    技術仕様
    • Unique refkonsole-mf
    • コレクションセットChannels
    • コレクションCantilevers MF
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-01
    • エディション1
    • 幅(mm)41
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
    • ETIM コードEC001285
    • ETIM 名Mounting rail
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.1 4.1 (15)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)
    5つ星のうち4.6 4.6 (14)