製品の公開
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
    NICZUK

    NICZUK Double cantilever type 41-D

    Google翻訳”,

    使用法:固定システムを構築するためのユニバーサルチャネルシステム。アクセサリをより適切にロックするために繰り返し可能なミシン目と鋸歯状のエッジがあり、チャネル側にセンチメートルの目盛りがあります。

    ファイルの内容:

    SSD-MF2,5:幅=41mm高さ=82mm

    SSD-MF2,0-240 L = 240mm
    SSD-MF2,5-320 L = 320mm
    SSD-MF2,5-480 L = 480mm
    SSD-MF2,5-560 L = 560mm
    SSD-MF2,5-800 L = 800mm
    SSD-MF2,5-1040 L = 1040mm

    SSD-MH2,5:幅=41mm高さ=124mm

    SSD-MH2,5-480 L = 480mm
    SSD-MH2,5-560 L = 560mm
    SSD-MH2,5-800 L = 800mm
    SSD-MH2,5-1040 L = 1040mm

    技術仕様
    • Unique refkonsole-mf-d
    • コレクションセットChannels
    • コレクションDouble cantilever arms MF
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-01
    • エディション1
    • 幅(mm)41
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
    • ETIM コードEC001285
    • ETIM 名Mounting rail
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.1 4.1 (15)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)
    5つ星のうち4.6 4.6 (14)