製品の公開
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
    NICZUK

    NICZUK Channel type 41

    Google翻訳”,

    使用法:固定システムを構築するためのユニバーサルチャネルシステム。チャネル側にセンチメートルスケールをカットし、アクセサリをより適切にロックするための繰り返し可能なミシン目と鋸歯状のエッジを備えています。

    ファイルの内容:

    幅=41mm高さ=21mm
    SZ-MG1,5
    SZ-MG2,0

    幅=41mm高さ=41mm
    SZ-MF1,5
    SZ-MF2,0
    SZ-MF2,5
    SZ-MF3,0

    幅=41mm高さ=62mm
    SZ-MH2,5

    幅=41mm高さ=82mm
    SZ-MI2,5

    長さ=2000mm、3000mm、4000mm、6000mm

    技術仕様
    • Unique refprofile-mf
    • コレクションセットChannels
    • コレクションChannels MF
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-01
    • エディション1
    • 幅(mm)41
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
    • ETIM コードEC001285
    • ETIM 名Mounting rail
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.1 4.1 (15)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)
    5つ星のうち4.6 4.6 (14)