製品の公開
NICZUK Ball swivel hanger WW
NICZUK

NICZUK Ball swivel hanger WW

Google翻訳”,
使用法:熱拡張の影響を受けるシステムの組み立て用。それらは固定要素をシフトすることを可能にします。それらは、最大360°の自由回転でパイプラインの非軸方向の伸びを引き継ぎます。基板および取り付けチャネルで作られた構造に直接組み立てることを目的としています。マンドレルの深さを検査できる開口部があり、マンドレルを完全にねじ込むと傾斜できません。アキシャルシフトの固定具として使用することも可能です。その場合、2つの要素を使用する必要があります。最大ハンガーたわみ-15°。
技術仕様
  • Unique refwieszaki-wahadlowe-ww
  • コレクションセットFixed points and sliding plates
  • コレクションSwivel hangers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具
  • ETIM コードEC010040
  • ETIM 名Sliding piece
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
5つ星のうち4.1 4.1 (15)
5つ星のうち4.7 4.7 (16)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)