製品を公開する
Walkable Cable Trays
Niedax Group

Walkable Cable Trays

Google翻訳,

このシステムは、自動車業界のボディシェル生産での一般的な使用を目的としたメディアルーティング用の革新的な製品として作成されました。最も重要なコンポーネントのアプリケーション固有の材料厚さは 1.5 mm または 2.0 mm、側面の高さは 60 mm、100 mm、110 mm、および豊富なアクセサリを備えているため、BKS システムの使用はプラント建設における他の業界にも適合します。 。

含まれるケーブル トレイ: RSUS、RSSUP、RSSKP、RSQLS、RSBS

仕様
  • Measurements:
    Height : 60, 100, 110 mm
    Width  : 100 - 600 mm

技術仕様
  • 固有参照番号Niedax_Walkable_Cable_Trays
  • 製品ファミリNiedax
  • 製品グループRevit Libraries (.rvt)
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2023-08-17
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材その他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
分類
  • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC000047
  • ETIM 名称Cable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC 名称Cable accessories
  • UNSPSC コード26121630
  • Uniclass 2015 コードPr_65_70_11
  • Uniclass 2015 説明Cable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass 番号23-35 33 19
  • OmniClass タイトルElectrical Cable Trays
  • CSI UniFormat II コードD5010
  • CSI UniFormat II タイトルElectrical Service and Distribution