Unique ref.: | DoubleLeafSureClose |
---|---|
ブランド名: | Noberne Doors |
製品ファミリー: | Healthcare |
製品グループ: | Healthcare |
公開日: | 2017-11-13 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | http://www.nobernedoors.co.uk/sectors/post/healthcare |
---|---|
設置方法: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
技術説明: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/noberne-doors/product/doubleleafsureclose
主なマテリアル: | Wood |
---|---|
副マテリアル: | Vinyl |
デザイン: | United Kingdom |
製作国: | United Kingdom |
BIMobject カテゴリー: | ドア - ドアセット |
---|---|
IFC分類: | Door |
UNSPSC 名前: | Doors |
UNSPSC コード: | 301715 |
Uniclass 1.4 コード: | L411 |
Uniclass 1.4 詳細: | Doors |
Uniclass 2.0 コード: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 詳細: | Doorsets |
Uniclass 2015 コード: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 詳細: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference コード: | 59-23 |
NBS Reference 詳細: | Doorsets |
COBIe Type Category: | Door |
名前 | 値 |
---|---|
Door Style | Figner Guard Double Leaf Sure Close |
Door Type | Double |
Intended Function | Interior |
Maximum Door Height | 1500 mm |
Maximum Door Width | 2700 mm |
Shape | Rectangular |
Warranty | 3 Years Materials & Workmanship |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Shape | Rectangular |
BIMobject®