お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Over Panel Double Leaf NG0

Unique ref.: OverPanelDoubleNG0
ブランド名: Noberne Doors
製品ファミリー: Fire
製品グループ: Over Panel
公開日: 2017-11-13
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
Our ongoing test program has led us to develop products that many other door companies do not actually manufacture themselves such as 38mm FD30 doors, 46mm FD60 doors, FD30 X Ray doors, FD30 & FD60 Yeoman Shield clad doorsets, FD90 doorsets and FD120 doorsets and we have already successfully tested many of our designs to the new European Standard BS EN 1634 Part 1 which is agreed by experts to be more onerous than the current British Standard BS 476 Part 22 for fire testing.

The vast majority of our fire doors are based on our timber perimeter framed high density flaxboard core construction, a strong and sturdy door without the inherent problems associated with unframed GDC chipboard blanks, very popular among architects and other specifiers for use wherever doors of better than average strength and durability are required such as hospitals, universities and schools.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Vinyl
デザイン: United Kingdom
製作国: United Kingdom

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: L411
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
Uniclass 2015 コード: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 詳細: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
COBIe Type Category: Door
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

名前
Door Style Overpanel Double NG0
Door Type Double
Intended Function Interior
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Shape Rectangular

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です