製品の公開
Over Panel Double Leaf NG11
Noberne Doors

Over Panel Double Leaf NG11

Google翻訳”,
私たちの継続的なテストプログラムにより、38mm FD30ドア、46mm FD60ドア、FD30 X Rayドア、FD30&FD60 Yeoman Shieldクラッドドアセット、FD90ドアセット、FD120ドアセットなど、他の多くのドア会社が実際には製造していない製品を開発することができました。火災試験に関しては、現在の英国規格BS 476 Part 22よりも面倒であることが専門家によって合意された、新しい欧州規格BS EN 1634Part1に対する設計の多くをすでに正常にテストしています。私たちの防火扉の大部分は、木材の周囲にフレームが付いた高密度のフラックスボードコア構造に基づいています。フレームのないGDCチップボードブランクに関連する固有の問題がなく、頑丈で頑丈なドアです。病院、大学、学校など、平均的な強度と耐久性が要求されます。
技術仕様
  • Unique refOverPanelDoubleNG11
  • コレクションセットFire
  • コレクションOver Panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルビニール
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor