製品の公開
Noblessa Base units UI2DA
Noblessa

Noblessa Base units UI2DA

Google翻訳”,
Noblessaベースユニットは、最大限の耐久性とプランニングの柔軟性を実現するよう設計されています。堅牢な19mm厚メラミン仕上げの棚板と高品質のフレーム素材を採用し、優れた安定性と長期的なパフォーマンスを実現します。ベースユニットは、防湿加工のエッジ、最適な空気循環を実現するラッカー仕上げのネジ留め式バックパネルを備えています。また、オプションで461mmのサイド奥行きを選択できるため、狭い間取りやバスルームにも最適です。高荷重に対応する継手、精巧な木工技術、そしてプレミアムnBOX引き出しシステムとの互換性により、キッチン、バスルーム、リビングスペース全体でスムーズな操作性と統一感のある美しいデザインを実現します。
仕様
  • Pull-out unit 1 pull-out, 1 internal drawer with latch for simultaneous opening, 1 pull-out 300 x 720 x 561 400 x 720 x 561 450 x 720 x 561 500 x 720 x 561 600 x 720 x 561 800 x 720 x 561 900 x 720 x 561 1000 x 720 x 561 1200 x 720 x 561
技術仕様
  • Unique refBase-units-UI2DA
  • コレクションセットKitchen unit
  • コレクションBase unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 副マテリアルメラミン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • MasterFormat 2014 コード12 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCasework
  • OmniClassNumber23-21 19 00
  • OmniClassタイトルCasework