製品の公開
Noblessa Carcase fillers UPK
Noblessa

Noblessa Carcase fillers UPK

Google翻訳”,
Noblessaのキャビネットフィラーは、Noblessaのキャビネットと同じ高い施工基準に基づいて製造されており、精密な一体化と長期的な外観品質を保証します。すべてのフィラーは、傷や摩耗に強い耐久性のあるメラミンコーティング表面を採用し、耐衝撃性PPエッジバンドにより湿気や日常的な使用から保護します。素材構造は経年変化による安定性を確保し、ラッカー塗装と低排出ガス構造はNoblessaの厳格な品質・環境基準を満たしています。キャビネットフィラーは、キャビネットと壁をシームレスに一体化するように設計されており、設置全体を通して一貫した視線と高品質な仕上がりを維持します。
仕様
  • Filler in carcase material, 720 mm high, U-shaped seal for connection to wall, 100 x 720 x 16 200 x 720 x 16
技術仕様
  • Unique refCarcase-fillers-UPK
  • コレクションセットKitchen unit
  • コレクションFiller/panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 副マテリアルメラミン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • MasterFormat 2014 コード12 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCasework
  • OmniClassNumber23-21 19 00
  • OmniClassタイトルCasework