製品の公開
Noblessa Tall unit GMO2A
Noblessa Tall unit GMO2A
    Noblessa

    Noblessa Tall unit GMO2A

    Google翻訳”,
    Noblessaトールユニットは、耐久性と豊富な収納力を兼ね備えています。16mm厚のメラミンコーティングを施した本体パネルと棚板は、耐久性とお手入れのしやすさを兼ね備え、耐衝撃性PPエッジは確かな防湿性を提供します。ラッカー塗装のHDFバックパネルは、堅牢な構造と健康的な空気循環を促します。高い耐荷重性を備えた棚板、上質な金具、そして棚板、引き出し、家電収納など、豊富なインテリアオプションを備えたNoblessaトールユニットは、あらゆるキッチンレイアウトに調和する、確かな性能とクリーンで調和のとれた美しさを提供します。
    仕様
    • Appliance housing for oven and microwave aperture height: 380 mm aperture height: 590 mm 1 flap or door 1 fixed compensation panel, 2 pull-outs 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
    技術仕様
    • Unique refTall-unit-GMO2A
    • コレクションセットKitchen unit
    • コレクションTall unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルメラミン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
    • IFC分類家具エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCasework
    • OmniClassNumber23-21 19 00
    • OmniClassタイトルCasework