製品の公開
Noblessa Upright - top shelves HWA16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves HWA16

Google翻訳”,
Noblessaのアップライトトップシェルフは、耐久性の高い16mm厚のメラミン仕上げパネルで作られており、背の高いユニット間の連結やつなぎ合わせに最適な、安定性とお手入れのしやすさを兼ね備えています。耐湿性のあるPPエッジと精密な構造により、耐久性に優れた性能と、あらゆるキッチンデザインに調和するすっきりとしたシームレスな外観を実現します。背の高いユニット間の連続したラインや機能的なつなぎ目を作るのに最適です。
仕様
  • Upright at end of run incl. floor seal, for tallunits depth: 583 mm 16 x 2166 x 583 16 x 2238 x 583 16 x 2310 x 583
技術仕様
  • Unique refUpright-top-shelves-HWA16
  • コレクションセットKitchen unit
  • コレクションFiller/panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 副マテリアルメラミン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • MasterFormat 2014 コード12 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCasework
  • OmniClassNumber23-21 19 00
  • OmniClassタイトルCasework