製品の公開
Noblessa Wall units W 1 DOOR
Noblessa

Noblessa Wall units W 1 DOOR

Google翻訳”,
片開き扉のNoblessaウォールユニットは、奥行き350mmのメラミン仕上げのキャビネットを備え、耐久性と省スペース性を兼ね備えた収納力を提供します。ソフトクロージングのSensysヒンジがスムーズな操作性を実現し、16mm厚の棚板とラッカー仕上げのHDFバックパネルが耐久性と安定性を両立。精密な取り付け金具が確実な設置を実現し、どんなキッチンにもすっきりとしたシームレスな外観を実現します。
仕様
  • Wall unit 1 door, 2 shelves. Mounting rails are included in delivery 200 x 720 x 350 200 x 792 x 350 200 x 864 x 350 250 x 720 x 350 250 x 792 x 350 250 x 864 x 350 300 x 720 x 350 300 x 792 x 350 300 x 864 x 350 350 x 720 x 350 350 x 792 x 350 350 x 864 x 350 400 x 720 x 350 400 x 792 x 350 400 x 864 x 350 450 x 720 x 350 450 x 792 x 350 450 x 864 x 350 500 x 720 x 350 500 x 792 x 350 500 x 864 x 350 550 x 720 x 350 550 x 792 x 350 550 x 864 x 350 600 x 720 x 350 600 x 792 x 350 600 x 864 x 350
技術仕様
  • Unique refWall-units-W-1-DOOR
  • コレクションセットKitchen unit
  • コレクションWall unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 副マテリアルメラミン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • OmniClassNumber23-21 19 00
  • OmniClassタイトルCasework