製品の公開
Noblessa Worktop Concrete grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete grey reproduction

Google翻訳”,
ノブレッサ コンクリートグレーの復刻ワークトップは、モダンなコンクリート調の外観と、耐摩耗性とお手入れのしやすさを兼ね備えた耐久性の高いメラミンコーティング仕上げが特徴です。耐熱性、耐湿性、耐紫外線性、耐薬品性に​​ついて試験済みで、現代的なキッチン環境において、長期にわたる安定性と確かな性能を保証します。
仕様
  • 330 Concrete grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
技術仕様
  • Unique refWorktop-Concrete-grey-reproduction
  • コレクションセットWorktops
  • コレクションWorktops
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 副マテリアルラミネート
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • OmniClassNumber23-21 19 00
  • OmniClassタイトルCasework