製品の公開
Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction

Google翻訳”,
ノーブレッサ コンクリート スレートグレーの復刻ワークトップは、洗練されたスレート風のコンクリート調と、耐久性に優れたメラミン仕上げを融合しています。耐摩耗性に優れ、メンテナンスも容易で、耐熱性、耐湿性、耐紫外線性、耐薬品性試験もクリアしており、モダンなキッチンデザインに長くご愛用いただける安定性と、日々の暮らしに寄り添う確かなパフォーマンスを提供します。
仕様
  • 354 Concrete slate grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
技術仕様
  • Unique refWorktop-Concrete-slate-grey-reproduction
  • コレクションセットWorktops
  • コレクションWorktops
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 副マテリアルラミネート
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • OmniClassNumber23-21 19 00
  • OmniClassタイトルCasework