製品の公開
Dr.ハドラス抗菌抗ウイルスナノガラスコーティング

Dr.ハドラス抗菌抗ウイルスナノガラスコーティング

抗菌抗ウイルス性をもつナノガラスコーティング材です。

頻繁に手で触れる箇所(レバーハンドルやスイッチボックスなど)への塗布し、ウイルス、菌の増殖を抑制します。

コーティングは5年以上の耐久力を有し、ほぼあらゆるハードウェアへの施工が可能です。

抗菌製品技術協議会(SIAA)の認定を受けており、信頼性の高い商品です。

野原ホールディングス株式会社

仕様
  • ナノグラスコーティング材

    サイズ:20mlボトル (約40㎡施工可能)

    マイクロファイバータオルに数滴垂らし、施工面へ塗り込みます。 5分程乾かしたら完成です。

    各種テスト取得済;
    ISO21702;2019 抗ウイルス性テスト
    ISO22196 抗菌テスト
    鉛筆引っかき試験 9H
    OECD皮膚刺激性試験
    皮膚感作性試験
    OECD急性経口投与毒性試験
    SIAA抗菌抗ウイルス認定

技術仕様
  • Unique refdr-hardolass
  • コレクションセットハドラス
  • コレクションDr.ハドラス
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-11-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国日本
  • 製造国日本
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 保護コーティング
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Bacterial removal equipment
  • UNSPSC47101504
  • Uniclass2015コードPr_35_31_68_06
  • Uniclass2015詳細Barrier coatings
  • MasterFormat 2014 コード09 96 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHigh-Performance Coatings
  • OmniClassNumber23-13 25 23 11 11
  • OmniClassタイトルCoatings for Prevention of Biological Damage
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

対応地域

アジア