製品の公開
トイレ個室内手洗いシンク「個室で洗いましょう」
アーカイブ

トイレ個室内手洗いシンク「個室で洗いましょう」

ウイルス・菌を持ち出さない為に個室内での手洗いを一台で完結

トイレ個室内の狭小スペースでも収まるように設計された手洗いシンクと、 センサー感知で石けん液・給水・消毒液を自動供給する手洗い器〔サニタリバーWS‐B3SNF〕で構成されたコンパクトな手洗いシステムです。

衣服を整える前の“手洗い” を実現する 「個室で洗いましょう」は、手洗いの新ルールである脱いだまま" 手洗い" を実現する個室用手洗いシンクです。「個室で洗いましょう」があるトイレでは、個室内で衣服を脱いだまま手洗いができ、用便後の手指から衣服・ドアノブ等への汚染を防ぐことができます。 私たちは、調理従事者を原因とするウイルス・細菌感染、食中毒等を社会からなくすために、脱いだまま" 手洗い" という、手洗いの新ルールを広めていきたいと考えています。

学校給食衛生管理基準において 学校給食従事者専用トイレの個室内に手洗い設備を設けることが記載されています。

使用シーン 飲食店、食品工場、給食( 学校、保育所や幼稚園)、病院や高齢者介護施設を含む医療施設、 旅館・ホテル等の調理従事者用トイレ空間

メラミン化粧板 Viruhael イビケンは業界初となる抗ウイルス性能を持つメラミン化粧板、メラミン不燃化粧板を発表しました。公共交通機関、食品関連施設、病院、老健施設、学校などの衛生空間に安心感を与える化粧板です。

床材 LONPROTECT ロンシールが開発した抗ウイルス性ノーワックス床シートは、すぐれた抗ウイルス性と水拭きだけで美しさが維持できるメンテナンス性、経済性にすぐれたビニル床シートです。

仕様
  • [トイレ個室内手洗いシンク:個室で洗いましょう] 
    商品コード:NS-1000 サイズ:W1000×D428×H140㎜ , W600×D428×H140㎜  材質:人工大理石

    [手洗い機器:サニタリバー WS-B3SNF] 
    商品コード:46747 規格:マルチフィット型 石けん液泡タイプ 1コ標準価格:224,000円 サイズ:W300×D125×H97㎜(ノズル部分) 石けん液吐出量=約1.8g/0.6秒 消毒液噴射量=約1.5mL/秒(最大4秒) 〈1ケース入数:1〉

    [メラミン化粧板:RETECT Viruhael] 
    サイズ:3×8(935×2,450㎜±2㎜) , 3.5×9(1,065×2,730㎜±2㎜) 厚み:3mm(VRT,VRTB) 標準柄(常備在庫) 柄数:5柄 受注枚数:1枚~ 価格:3×8 @22,600 , 3.5×9 特注対応柄扱い 特注対応柄(受注生産) 納期:約3週間 柄数:40柄 受注枚数:10枚~ 価格:3×8 @24,600 , 3.5×9 @33,000 不燃認定番号:NM-3997

    [床材:抗ウイルス性ノーワックス床シート] 
    CTシリーズ 寸法:2.0mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m(長さ) 色数:10柄125色 標準材料価格:3,050~3,750円/㎡ ロンプロテクトシリーズ(高耐久品) 寸法:2.0mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m(長さ) 色数:3柄31色 標準材料価格:3,950~4,700円/㎡

技術仕様
  • Unique refwashinaprivateroom
  • コレクションセットトイレ個室内手洗いシンク
  • コレクション個室で洗いましょう
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国日本
  • 製造国日本
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他