製品の公開
Lobster armchair
Lobster armchair
Lobster armchair
    Nola

    Lobster armchair

    Google翻訳”,

    ロブスターアームチェアは、ゆったりと座ってリラックスしたり、快適に過ごしたりするのに最適です。その印象的な形状は、直立して座るという常識に挑戦し、学習センターなどの環境での快適さのレベルを高めるために開発されました。近年、教育は大きく変化していますが、学習環境に合わせて設計された座席は、ほぼ同じ外観を持ち続けています。

    ロブスターは、2019 年の Ung Svensk Form (ヤング スウェーデン デザイン ショー) でデビューし、現在は Nola の座席シリーズの一部となっています。ロブスターは、職場や学校での個人のニーズを満たし、休暇中の旅行者や自宅にいる人々の座席を提供し、多様な環境の世界に多様性を提供します。ロブスターは曲げスチールとパッド入りのシートクッションから作られ、完全に組み立てられた状態でお届けされます。ロブスターは私たちにどのように座りたいかを問いかけるように、その人間工学に基づいたデザインが幅広い個人の快適さを提供します。

    仕様
    • Dimensions and weight

      Width: 114 cm
      Height: 82 cm
      Sitting height: 42, 52 & 67 cm
      Depth: 103 cm
      Weight: 50 kg

      Product numbers and combinations

      U17-66 Lobster chair

      Standard colours

      RAL 3016 

      Textile

      Kvadrat Steelcut Trio 3 526

      Materials and surface treatments

      Steel

      Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated. This is done through electro-galvanization and powder coating, hot-dip galvanizing, or application of a zinc powder primer.

      Plastic

      Polyurethane Foam

      Polyurethan foam is a highly elastic polymer product and provides a bouncy structure and feels extra comfortable to sit on. With its attributes such as being allergy-neutral, long-lasting and fire- and flame-resistant, it can easily be used in public environments.

      Textile

      Kvadrat Steelcut Trio 3 526

      For info - se Kvadrat's homepage.

    技術仕様
    • Unique reflobster-armchair
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)820
    • 幅(mm)1142
    • 奥行き(mm)1038
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル布
    • 正味重量(kg)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_26
    • Uniclass2015詳細Easy chairs
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture

    類似製品