製品の公開
Bor Outward opening Tvillingarna 992PG
Bor Outward opening Tvillingarna 992PG
    NorDan

    Bor Outward opening Tvillingarna 992PG

    Google翻訳”,

    外開きの二重玄関ドア。

    あなたのドアはどれですか?
    高品質、細部へのこだわり、堅牢な構造と組み合わせた個性的な表現は、当社がドアをデザインする際の重要な要素です。ドアは家と調和し、見た目が美しく、セキュリティとエネルギーの両面でプロフェッショナルなデザインである必要があります。当社の製品ラインには、クラシックなデザインだけでなく、現代的な特徴も含まれています。

    私たちのドアは形を保っています
    家に帰って、ドアの鍵を開け、穏やかで安全な気分になることを想像してみてください。二重の鋼板と追加の耐候性シールで作られた頑丈で安全な玄関ドアを後ろで閉めます。高度な技術がエレガントなデザインを妨げないユニークなドアであることがわかります。当社のドアは耐候性があり、形状を保ちます。

    個人的な理由
    玄関ドアは家の入り口であり、お客様をお迎えし、お客様への第一印象となります。そのため、適切なドアを選ぶことが重要です。ドアは品質とセキュリティのあらゆる要件を満たす必要があります。NorDan では、形状の安定性とセキュリティを保証する二重鋼板を使用した独自の構造を持つ、幅広い玄関ドアからお選びいただけます。さらに、お好みの色とさまざまな付属品付きのドアを手に入れるチャンスもあります。セキュリティが組み込まれたパーソナルドアをお探しなら、NorDan が最適です。

    仕様
    • Dimensions

      Frame dimension: 56 x 105 mm   
      Door leaf thickness: 69 mm  
      Module dimension, e.g. M15-21: 1490 x 2088 mm  
      Opening width at 90˚+ 90˚, e.g M15: 1252 mm

      Standard Attributes

      Product standard: EN-14351-1:2006 + A2:2016  
      Energy classification: EN-10077-2, U-value: NPD
      Sound reduction: EN-ISO-10140-2, Rw 30 dB
      Fire rating: N/A
      Air permeability:
      EN-12207, Class 4
      Rain resistance: EN-12208, Class 9A
      Burglar resistance: N/A

    技術仕様
    • Unique refNORDAN-ED01DDO-B693
    • コレクションセットExternal doors
    • コレクションFavourite
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン