Unique ref.: | NORDAN-SD |
---|---|
ブランド名: | NorDan |
製品ファミリー: | NorDan |
製品グループ: | NTech |
公開日: | 2016-09-15 |
改訂バージョン: | 3 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.nordan.no/produkt/skyvedor-2-floyet/ |
---|---|
設置方法: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
技術説明: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/nordan/product/nordan-sd
主なマテリアル: | Wood |
---|---|
副マテリアル: | Glass |
デザイン: | Norway |
製作国: | Norway |
BIMobject カテゴリー: | ドア - ドアセット |
---|---|
IFC分類: | Door |
UNSPSC 名前: | Doors |
UNSPSC コード: | 301715 |
Uniclass 1.4 コード: | JL20 |
Uniclass 1.4 詳細: | Doors |
Uniclass 2.0 コード: | SS-25-30 |
Uniclass 2.0 詳細: | Door And Window Systems |
Uniclass 2015 コード: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 詳細: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference コード: | 10-50-25-25 |
NBS Reference 詳細: | Doors, Windows And Glazing Survey Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
OmniClass Number: | 23-17 11 00 |
OmniClass Title: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®