このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

ND Villa Ventilator (insulated panel)

Unique ref.: NORDAN-TB
ブランド名: NorDan
製品ファミリー: NorDan
製品グループ: NTech Villa
公開日: 2016-09-15
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Inward opening louvre. Timber with optional exteriour aluminium cladding. Optional fire resistant classification.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Aluminium
デザイン: Norway
製作国: Poland

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Window
UNSPSC 名前: Windows
UNSPSC コード: 301716
Uniclass 1.4 コード: JL10
Uniclass 1.4 詳細: Windows
Uniclass 2.0 コード: PR-59-97
Uniclass 2.0 詳細: Windows
Uniclass 2015 コード: EF_25_30
Uniclass 2015 詳細: Doors and windows
NBS Reference コード: 59-97
NBS Reference 詳細: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
OmniClass Number: 23-17 13 00
OmniClass Title: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows