製品の公開
Retractible Gate
Retractible Gate
    NORSUD

    Retractible Gate

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    格納式ゲートは、悪天候から人員や商品を保護し、作業条件を改善します。それはすべてのタイプのトラックに適応し、優れた耐摩耗性を備えています。アルミニウムフレームと関節式スチールアームで構成された格納式エアロックは、トラックの位置が悪い場合にエアロックを変形させることができます。 3 mmのPVCフロントファブリックは、2つのテキスタイル緯糸で補強されており、時間の経過に伴う摩擦や摩耗に対する優れた耐性を提供します。 2つのフロントポジショニングバンドは、トラックのドッキングに役立ちます。エアロック上部の側溝により、側面の雨水を排出することができます。
    仕様
    • Universal - Versatile - Energy saving Options: - Depth 600 or 900 mm - Corner cushion - High laminated canvas - Custom sizes possible - High wind system - Dock lamp.
    技術仕様
    • Unique refsas-retractable
    • コレクションセットDock equipment, équipements de quai, sas d'étanchéité
    • コレクションAirlocks, sas rétractable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3400
    • 幅(mm)3400
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)100
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックシェルター
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_65_80
    • Uniclass2015詳細Transport distribution products
    • MasterFormat 2014 コード11 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLoading Dock Equipment
    • OmniClassNumber23-23 23 00
    • OmniClassタイトルLoading Dock Equipment
    • UniFormatIIコードE1030
    • UniFormatIIタイトルVehicular Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品