製品の公開
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
    Novacolor

    MATmotion

    Google翻訳”,
    MATmotionは、インテリア用の水性マットペイントで、落下防止とプロフェッショナルで、広い表面の場合でも壁や天井の装飾に最適です。 MATmotionは、特にマットで均一な効果を実現し、迅速で簡単な塗布と組み合わせて優れた審美的結果を保証します。

    Novacolorに連絡する

    仕様
    • Due to the low VOC emissions during the application, and the absence of formaldehyde and added plasticizers, MATmotion allows a fast re-use of painted buildings. To intensify the features, apply MATmotion with a woolen or microfibre roller.
    技術仕様
    • Unique refMATmotion
    • コレクションセットDecorative products
    • コレクションMat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類テキスチャー
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードSs_40_90_60_20
    • Uniclass2015詳細Decorative varnish or lacquer systems
    • MasterFormat 2014 コード09 94 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDecorative Finishing
    • OmniClassNumber23-15 21 11 13
    • OmniClassタイトルTextured Paints
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes