製品の公開
SIDE YOUNG 2G 77 corner entry - 2 hinged doors
Novellini

SIDE YOUNG 2G 77 corner entry - 2 hinged doors

Google翻訳”,

若い2Gコーナーエントリーエンクロージャー、2つのヒンジ付きドア。コーナーエントリーを完了するには、2つのサイドを注文します。バスルームの美的および機能的なニーズを直線的に表現するシャワーエンクロージャー。複数のコーナーまたはニッチ構成のおかげで非常に適応性があり、利用可能な可能性に応じてボリュームを拡張し、非常に小さい場合でもスペースを最大化できます。ドアはヒンジで固定することも折りたたむこともでき、1つまたは複数の固定壁と組み合わせることができます。ドアを持ち上げる開閉システムにより、簡単な清掃とメンテナンスが保証されます。

仕様
  • Characteristics

    • Price range: Medium
    • Closure type: Hinged doors 
    • Form: Square 
    • Style: Essential 
    • Trim colour: White, Silver, Black, Chrome 
    • Glass: Clear, Aqua, Satin

    Sizes

    • Width of side 1: 57-103 cm
    • Width of side 2: 57-103 cm 
    • Entrance width: 69 - 130 cm 
    • Height: 200 cm 
    • Glass thickness: 6 mm
技術仕様
  • Unique refY22G77L
  • コレクションセットYOUNG
  • コレクションYOUNG 2G
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-08-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC011609
  • ETIM 名Bath
  • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC30181507
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_07
  • Uniclass2015詳細Bath panels
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClassNumber23-31 17 17
  • OmniClassタイトルShower Enclosures
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings