業界初のWiFi対応床暖房サーモスタット。プログラム可能なサーモスタットは、モバイルスマートフォンアプリ(iOSおよびAndroid)またはWebブラウザーを使用して制御できます。 WiFiは自宅のWiFiネットワークに簡単に接続できます。 802.11 b / g / n互換で、完全に安全なネットワークWPAおよびWPA2。使いやすさ-適切な設置を確実にするためにウィザードとテストモードを設定しますフローリング-ラミネートおよび集成材の床の温度制限(82°F)機能を備えたタイルおよび石に適しています。カスタム設定-言語(英語/フランス語/スペイン語)、12時間制または24時間制、C°またはF°から画面の明るさまでのカスタム設定を設定します。デザイン要素-モダンなフチなしの透明なアクリルオーバーレイを備えた高光沢フレーム。 Euri WiFiスマート電球を含めると:すべての家にシンプルさ、効率、色を追加するこのスマートWi-Fi LED電球を使用すると、どこからでも家の照明を制御できます。ハブが必要ないため、スマート電球は自宅のWi-Fiに接続するだけで、スマートフォンやタブレット(iOSおよびAndroid)用の無料のLifeinSyncモバイルアプリで簡単に制御できます。指をタップするだけで、スケジュールに合わせて電球をオンまたはオフに設定したり、1600万色のオプションから選択したり、カラフルなシーンを作成して再訪したりできます。のAlexaまたはGoogleのアシスタントで簡単な音声コマンドを使用すると、電球を暗くしたり明るくしたり、最適な色温度(2000K〜5000K)を選択したり、移動せずにオンまたはオフにしたりできます。 EuriLightingの無料のLifeinSyncアプリとスマートWi-FiLED電球を使用して、生活の中で照明を同期します。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |