製品の公開
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
    Nurus

    Taklamakan

    Google翻訳”,
    タクラマカンは、日常生活の幾何学的な線からインスピレーションを得て、人体に適したものとして設計されました。中国最大の砂砂漠にちなんで名付けられ、その外観は砂丘を彷彿とさせます。タクラマカンは、それが使用される空間に深みをもたらします。メープルとホワイトのポリコーオプションで自然で暖かい環境を作り出します。タクラマカンは、「デザイン・ウィズ・ラブ、ラブ・ウィズ・ウッド」をモットーに、国際規模で登録された製品です。
    技術仕様
    • Unique refTaklamakan
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-09-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)1530
    • 奥行き(mm)495
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_07
    • Uniclass2015詳細Benches
    • MasterFormat 2014 コード12 67 23
    • MasterFormat 2014 タイトルBenches
    • OmniClassNumber23-11 29 13 11
    • OmniClassタイトルExterior Benches
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    類似製品

    5つ星のうち4.4 4.4 (14)
    5つ星のうち1.8 1.8 (22)
    5つ星のうち4.4 4.4 (61)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)