製品を公開する
Raychem RIM Roof Ice Melt System
Chemelex

Raychem RIM Roof Ice Melt System

Google翻訳,

RIM システムは、積雪量の多いエリアに必要な高出力を提供する、高ワット数の自動調整ケーブルを使用する RIM パネルで構成されています。 RIM システムは、加熱ケーブルを機械的に保護し、ネジを使用して屋根に恒久的に取り付けられ、継続的に氷のない屋根の縁を提供し、美的にも優れています。 RIM パネルは、ひさし、谷、水路、熊手、平屋根のセクション用に特別に設計されています。完全な RIM システムは、接続キット、アクセサリ、および制御システムで構成されています。さらに、完全に設計されたターンキー ソリューションを利用して、特定の屋根および側溝の除氷要件を満たすことができます。

仕様
  • The Raychem RIM system is used for snow melt on roofs. The system consists of high wattage Raychem IceStop electric heating cable, Aluminum extrusion designed to fit the cable and a cover panel for efficient heat transfer. RIM systems uses either two or three linear runs of cable with power output necessary for moderate to heavy snow load areas.

    • High performing, aesthetically elegant roof de-icing solution for all building types.
    • Mechanical cable protection available in various colors with standard and custom options.
    • Advanced control options and suitable for all snow load areas.
    • Twenty Year Extended Warranty
技術仕様
  • 固有参照番号nvent-raychem-rim-roof-ice-melt-system
  • 製品ファミリRaychem North America
  • 製品グループHeat Tracing - Roof & Gutter Deicing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-03
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)1.12
  • 幅(インチ)14.87
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)2.84
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名称Building - Roofing materials
  • Uniclass 2015 コードEF_30
  • Uniclass 2015 説明Roofs, floor and paving elements
  • CSI MasterFormat 2014 コード01 83 19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoofing Performance Requirements

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ