製品の公開
Raychem Rayclic Connection Kits (North America)
Chemelex

Raychem Rayclic Connection Kits (North America)

Google翻訳”,

RayClic接続キット

Raychem RayClic接続システムは、Raychem XL-Trace、IceStop、およびHWATの特定の自己制御式ヒーティングケーブル用に開発された、シンプルで迅速かつ信頼性の高い接続キットです。絶縁体置換技術を用いて電気接続を行うため、ヒートガンやワイヤーストリッピングは不要です。

仕様
  • Features

    • Simple, fast, intuitive connection: no wire stripping or special tools needed
    • Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed
    • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
    • Cold applied, no heat guns needed, no special tools

    Specifications

    Color: Grey

    Connection Type: Cold Applied

    Current Rating: 30 A

    Max Exposure Temperature: 150 °F

    Voltage Rating: 120 - 277 V

技術仕様
  • Unique refraychem-rayclic-na
  • コレクションセットRaychem North America
  • コレクションHeat Tracing - End Seal, Splice and Tee Kits
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気設備 - その他
  • ETIM コードEC002063
  • ETIM 名Accessories for heating cables
  • Uniclass2015コードPr_65_72_97_27
  • Uniclass2015詳細Electrical connection boxes
  • OmniClassNumber23-35 33 15
  • OmniClassタイトルElectrical Junction Boxes

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ