製品の公開
nVent ProLine Containment System Express Top Baffles
nVent

nVent ProLine Containment System Express Top Baffles

Google翻訳”,

ラックトップバッフルは、中実、穴あき、または半中実のスチールトップを備えたほとんどの標準幅のキャビネットに適しています。バッフルは、アルミフレームのキャビネットやオープンフレームのラックでは機能しません。

仕様
  • Features & Benefits

    • Allows additional natural light into aisle
    • The Rack Top Baffles require a minimum of 1 inch (25 mm) unobstructed depth across the entire front edge of the cabinet for secure attachment
    • Additionally, the two attachment fixtures on each baffle require a 1.50 x 5.50 inch (38 x 140 mm) unobstructed area on the top of the cabinet
    • These attachment mounts allow a high degree of flexibility across the top of the cabinet to work around obstructions
    • Prevents hot exhaust air from wrapping over the tops of racks
    • Attaches to top of rack magnetically
    • Angular baffle designed for cold aisle application
    • Vertical baffle is designed for hot aisle application
    • Reconfigurable design allows angular or vertical configuration
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway
    • Express containment system includes magnetic mounting for quick-install
    • Express containment top baffles include both hot and cold aisle configurations

    Specifications

    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
技術仕様
  • Unique refhoffman-proline-containment-system-express-top-baffles
  • コレクションセットnVent Data Center Solutions
  • コレクションAisle Containment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • ETIM コードEC002500
  • ETIM 名Network cabinet
  • Uniclass2015コードPr_80_77_28_21
  • Uniclass2015詳細Data equipment cabinets
  • MasterFormat 2014 コード27 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Network Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ

類似製品