製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
nvent/products/2ab788c0-f356-44e7-ac16-0391ed8527cd
ホーム
カテゴリー
HVAC
ダクトコンポーネント
nVent ProLine Containment System Express Transom Window
で利用可能です。 アメリカ合衆国
nVent
フォロー
nVent ProLine Containment System Express Transom Window
Google翻訳”,
原文を見る
欄間窓は引き戸の上のスペースに取り付けます。
ダウンロード
仕様
仕様
Features & Benefits
Mount in the space above the sliding door
Allows additional natural light into aisle
Mounting hardware included
Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway
Express containment system includes magnetic mounting for quick-install
Specifications
Finish Powder Coated
Color Jet Black
Color Code RAL 9005
技術仕様
技術仕様
Unique ref
hoffman-proline-containment-system-express-transom-window
コレクションセット
nVent Data Center Solutions
コレクション
Aisle Containment
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2025-01-21
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.nvent.com/en-us/data-solutions/products/proline-containment-system-express-transom-window
技術説明
https://hoffman.nvent.com/sites/g/files/hdkjer316/files/acquiadam/2021-05/Spec-00584.pdf
関連
関連
主なマテリアル
スチール
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
HVAC - ダクトコンポーネント
ETIM コード
EC002500
ETIM 名
Network cabinet
Uniclass2015コード
Pr_80_77_28_21
Uniclass2015詳細
Data equipment cabinets
MasterFormat 2014 コード
27 21 00
MasterFormat 2014 タイトル
Data Communications Network Equipment
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
nVent
CADDY Clevis Hangers
4.2
(
5
)
ダウンロード
nVent
CADDY Trapeze Hangers
4.6
(
14
)
ダウンロード
nVent
nVent RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit
ダウンロード
nVent
CADDY Loop Hangers
ダウンロード
nVent
CADDY Seismic Rigid Braces - North America
ダウンロード
nVent
nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler
ダウンロード