製品の公開
nVent ProLine Containment System Window Ceiling Panel
nVent

nVent ProLine Containment System Window Ceiling Panel

Google翻訳”,

窓の天井パネルは、地域の防火基準に対応するために、簡単に変更できる.22インチ(6 mm)のポリカーボネートパネルになっています。 .22インチ製のオーバーヘッドウィンドウパネル。ポリカーボネート。

仕様
  • Features & Benefits

    • Frame made of 16 gauge steel
    • Overhead window panel made of .22-inch polycarbonate
    • Sealed containment, Window Ceiling Panels have easily modified .22-in. polycarbonate panels to accommodate local fire suppression codes (sprinkler heads)
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway

    Specifications

    • Material Mild Steel
    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Thickness 16 ga
技術仕様
  • Unique refhoffman-proline-containment-system-window-ceiling-panel
  • コレクションセットnVent Data Center Solutions
  • コレクションAisle Containment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • ETIM コードEC002500
  • ETIM 名Network cabinet
  • Uniclass2015コードPr_80_77_28_21
  • Uniclass2015詳細Data equipment cabinets
  • MasterFormat 2014 コード27 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Network Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ

類似製品