製品の公開
CADDY Box Mounting Plate Assembly
CADDY Box Mounting Plate Assembly
CADDY Box Mounting Plate Assembly
    nVent

    CADDY Box Mounting Plate Assembly

    Google翻訳”,
      nVent CADDY ボックス取り付けプレート (スタッド アセンブリ ラインの遠側サポート付き) は、全体的な生産性、節約、および現場の安全性を向上させます。究極の柔軟性を実現するために、アセンブリは最も一般的なボックスとマッド リングの組み合わせで構成されています。このラインは、標準およびオープン バック ボックスの両方、およびシングル ギャングおよびダブル ギャングの固定または調整可能な深さのマッド リングでも提供されています。nVent CADDY オープン バック ボックスと組み合わせると、このアセンブリはプレハブ設置に理想的です。プレハブ設置では、デバイス、継手、およびケーブルが取り付けられ、マッド リングを落としたり、マッド リングを通して作業したりすることなく、すばやく簡単に配線接続を完了できます。
    仕様
      • Snap-on installation to Heavy Duty Telescoping Bracket allows for easy positioning along bracket
      • Can also be mounted directly to metal or wood studs
      • Innovative far side support allows bracket to be installed on virtually any stud depth and up to 3" wide studs
      • Extruded holes allow mounting of mud rings for both power and data applications
      • Key holes provide ease of installation and positive location when mounting boxes
      • Accepts vertically or horizontally mounted single and double gang adjustable mud rings
      • Box Lock tab secures box to bracket during assembly and allows mud ring to be removed following installation on the stud, providing easy frontal access to the inside of the box
      • Box Lock feature is ideal for prefab assemblies
    技術仕様
    • Unique refnvent-caddy-box-mounting-plate-assembly
    • コレクションセットnVent CADDY
    • コレクションStud Wall & Standard Prefab Assemblies
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-02-20
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
    • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 15
    • OmniClassタイトルElectrical Junction Boxes