製品の公開
ERICO DT Panel Protectors
ERICO DT Panel Protectors
ERICO DT Panel Protectors
    nVent

    ERICO DT Panel Protectors

    Google翻訳”,

    nVent ERICO DTX シリーズのサージ保護デバイス (SPD) は cUL 1449 認定を受けており、特にタイプ 1 およびタイプ 2 の場所において、有害な過渡現象やサージ電流に対する優れた保護を提供します。革新的な設計により、サービス パネルのラインまたは負荷のどちらにも設置でき、回路ブレーカー (B バージョンのみ) が不要になります。

    nVent ERICO DTX シリーズは、1 相あたり 120 ~ 240 kA のサージ定格をサポートするオプションを提供します。これは、カテゴリ C の場所に適しており、サービス入口、配電、分岐パネル、MCC、照明パネル、HVAC などのアプリケーションに最適です。nVent ERICO DTX シリーズは、NEMA®-4X エンクロージャ定格も備えているため、屋外アプリケーションに適しています。

    仕様
    • Please see our website for detailed information about the specifications of the individual products.

    技術仕様
    • Unique refnvent-erico-dt-panel-protectors
    • コレクションセットnVent ERICO
    • コレクションSurge Protection
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-03-05
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • ETIM コードEG000021
    • ETIM 名Earthing, lightning and surge protection
    • MasterFormat 2014 コード26 43 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSurge Protective Devices
    • OmniClassNumber23-35 39 17
    • OmniClassタイトルSurge Protection Devices