製品の公開
2-Hour Fire-Rated Deck Compression Seal
Nystrom

2-Hour Fire-Rated Deck Compression Seal

Google翻訳”,

難燃性の床とデッキフォーム。 Nystromの耐火デッキ圧縮シールは、2時間の難燃性飽和フォームで設計されたシリコンベローズシステムです。それは水密で、耐火性があり、駐車場の用途での新規および改造の両方の構造伸縮継手用の両面一次シールを備えています。

特徴
  • 2時間耐火床
  • ULリスト
  • 多機能
  • 音の減衰
  • 非侵襲的アンカー
  • ワックスフリー
仕様
  • Model: FHES2 Load: Pedestrian Material: Silicone bellow with foam sealant Minimum Size: 1/2 inch Maximum Size: 4 inches Length: 6.56 linear feet (2 meters) Application: Interior or Exterior Installation: Horizontal Colors: Pecora Gray only Options: Terminations and Transitions Movement: +/-50% (Total 100%) Fire-Rating: 2-Hour Certification: UL 2079, ASTM E1966, E119 and E1399 Warranty: 1 year
技術仕様
  • Unique refnystrom-118
  • コレクションセットConstruction
  • コレクションCompression Seals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルシーリング材
  • 副マテリアルフィルム・フォーム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
  • IFC分類スラブ
  • Uniclass2015コードPr_35_90_27
  • Uniclass2015詳細Expansion joints
  • MasterFormat 2014 コード07 91 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCompression Seals
  • OmniClassNumber23-13 23 19 17 11
  • OmniClassタイトルCompression Seals