製品の公開
Checkerboard grass / paving stones
Checkerboard grass / paving stones
Checkerboard grass / paving stones
Checkerboard grass / paving stones
Checkerboard grass / paving stones
Checkerboard grass / paving stones
Checkerboard grass / paving stones
    O2D Environnement

    Checkerboard grass / paving stones

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    このレイアウトパターンは、O2DENVIRONNEMENT®によって設計された透過性のある緑の車道表面処理システムを使用しています。
    • TTE®MultidrainPlusは、TTE®コンクリート舗装および草で埋めます
    •軽自動車用駐車用に設計された、排水性が強化され、耐荷重性のある肥沃な基礎材料(仕様に含まれる技術情報を参照)

    千鳥配置パターン(グリッド寸法:80 x 40 cm)が採用されており、物理的なエッジング構造が提供されています。

    レイアウトパターンは、TTE®コンクリート舗装とその場での草刈りによるチェック舗装/草のインフィルで構成されています。 TTE®システムはモジュール式です。単一の基本構造がさまざまな充填オプション(舗装/草/砂利)に対応します。

    チェック舗装/草は、浸透性の駐車スペースの表面で植生の50%を取得することができます。

    このレイアウトパターンは、軽車両アクセス道路または緊急サービスアクセス道路にも適用できます(基礎の耐荷重レベルが調整されています)。

    TTE®グリーンシステムには、次のような複数の利点があります。
    -技術的利点:最適な耐荷重および負荷分散機能(例外的な静的負荷抵抗:10ニュートン/mm²、1,000トン/m²に相当)、14mmのセルラー壁厚と基板充填によって提供される草の根系の最適な保護-1cmのレベルに
    -アプリケーション:設計の柔軟性と、インフィルの多様性に関連するアプリケーションへの適応性
    -環境上の利点:水資源の保全、空間の緑化、土壌の生物多様性の促進、都市のヒートアイランド効果の低減

    TTE®MultidrainPlusグリッドは、リサイクルされた家庭廃棄物から生成された高品質のリサイクルシステムによって生成されたエコマテリアルを構成します(ドイツのDUALシステムを使用)。リサイクル、リサイクル、リバーシブルのこの素材は、サーキュラーエコノミーの実現に貢献します。 O2D ENVIRONNEMENTによって開発された浸透性表面処理システムは、雨水の自然浸透と緑の表面の提供を組み込んだエコデザインプロジェクトのコンテキストで推奨されます。

    アプリケーション:透過性の駐車スペース、芝生と舗装のある緑の駐車スペース

    仕様
    • Technical information on the fertile foundation material for light vehicle parking with a grass/paver infill

      Composition :
      •  15 cm thickness: TP GREEN soil and stone foundation material
       o 75% crushed material of particle size 20/40 mm
           o 25% organic substrate (topsoil/washed sand/compost) of particle size 0/10 mm
      •  3 cm thickness: LP GREEN fertile bedding course
           o 60% crushed material of particle size 4/6 mm
           o 20 % topsoil/loam mixture of particle size 0/10 mm
           o 20% sand of particle size 0/4 mm

      Prepared base/sub-base (-23 cm in relation to level 0):
      •  The requisite permeability below this foundation system is such that K > 10-6 m/s
      •  The load-bearing level required is such that EV2 > 40 MPa (EV2/EV1 < 2)
      •  We recommend the installation of a permeable anti-contaminant geotextile membrane

      This fertile foundation material composition ensures both load-bearing and drainage capabilities, and provides the requisite nutrients for the effective rooting of grass. It is recommended that the thickness of the sub-base (for example, 20/40 mm crushed drainage gravel) should be adjusted and/or any other facility should be incorporated, if the natural ground surface does not possess the requisite infiltration properties, or for the satisfaction of project design requirements. The load-bearing level should be appropriate to the intended application.

      Technical information on TTE® grid

      Product name:
      TTE® MultidrainPlus grid

      Material:
      100% recycled and recyclable domestic mixed plastic – German DUAL system

      Dimensions:
      Approximate dimensions: length 80 x width 40 x height 6 cm (+/- 2mm), comprised of 32 cells of dimensions 8 x 8 cm (1 m² = 3.125 grids)

      Colouring of grids:
      Anthracite grey (variable)

      Weight - unladen:
      Approximately 9 kg/grid, or approximately 28 kg/m² unladen

      Weight – pre-grassed:
      Approximately 22 kg/grid, or approximately 69 kg/m² pre-grassed

      Surface finish:
      Anti-slip ribs of thickness 2 mm

      Underside:
      T-profile support width of approximately 4.2 cm – 1.5 cm assembly joint on either side

      Static load resistance:
      10 Newtons/mm² (equivalent to 1,000 tonnes/m²)

      Puncture resistance:
      > 100 kN on a surface of diameter 20 cm (compliant for emergency service roadways) – GINGER CEBTP certification

      Axle loading:
      20 tonnes (147 kN)/unit of 4 unladen cells (20 x 20 cm) – Certified by the TÜV SUD (official German certification organization)

      Technical information on TTE® concrete paving

      Product name:
      TTE® concrete paving

      Dimensions:
      Length 7.4 x width 7.4 x height 4.9 cm

      Colours available:
      Grey, red, anthracite, yellow stone, brown, white, green, blue, pink

      Weight:
      615 g/paving stone

      Infill recommendation (unfilled grid)

      Grassing in situ:
      Pre-seeded substrate O2D SR GREEN®

    技術仕様
    • Unique refcheck-grass-paving-stones
    • コレクションセットComplete Systems
    • コレクションGrassed parking lot for light vehicules
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 副マテリアルオーガニック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 舗装・石材
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Stone or tile flooring
    • UNSPSC30161706
    • Uniclass2015コードSs_30_14
    • Uniclass2015詳細Paving systems
    • MasterFormat 2014 コード32 01 19
    • MasterFormat 2014 タイトルRigid Paving Surface Treatment
    • OmniClassNumber23-11 21 17
    • OmniClassタイトルPaving Blocks
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction

    対応地域

    ヨーロッパ 南アメリカ 北米 オセアニア アフリカ
    スイス
    フランス領ギアナ
    グアドループ
    ウォリス・フツナ
    レユニオン
    フランス
    サンピエール島・ミクロン島
    ニューカレドニア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク