TTE®グリッドは、車両や人の循環のために設計された表面に雨水を自然に浸透させる透過性の床材です。
O2D ENVIRONNEMENTは、透過性駐車スペース、排水強化駐車場アクセス道路、芝生駐車スペース、排水強化舗装または砂利駐車スペース、緑の緊急サービスアクセス道路、PRMアクセス可能な透過性歩行者用通路の展開のためのグリーンおよびミネラルベースのシステムを開発しました。 、中庭など。
TTE®グリッドの技術的利点:
-抵抗と負荷の分散
並外れた静的負荷抵抗:10ニュートン/mm²(1,000トン/m²に相当)。グリッドの構造、それらのアセンブリシステム、および大きな地面接触表面積によって提供される最適な横方向の荷重分布。
-単一の基礎構造でのインフィルの多様性
使用と造園の好みの考慮事項を組み込んだレイアウトの設計の柔軟性:100%緑、舗装されたトレッド表面で草で覆われた、市松模様の舗装/草で覆われているなど。
-草の保護
草の根の構造を最適に保護するために、14mmの細胞壁の厚さと-1cmのレベルまでの推奨される充填。
環境上の利点:
-水資源の保全
-都市のヒートアイランド効果の低減
-土壌の生物多様性を助長する
アプリケーション:
-緑の駐車スペース
-透過性の舗装された駐車スペース
-透過性の砂利駐車スペース
-透過性の軽自動車アクセス道路
-緑の緊急サービスアクセス道路
-PRMでアクセス可能な透過性駐車スペース
-歩行者または自転車道
O2D ENVIRONNEMENTによって開発された各システムは、ベースカバー(TTE®グリッド)、インフィル、および適切な基礎構成で構成されています。
•TTEMULTIDRAINシステム:草刈り+肥沃な基礎材料用のTTE®グリッド
•O2DGREENシステム:草で覆われたTTE®グリッド+肥沃な基礎材料
•O2DPAVEシステム:インフィル+ミネラルファンデーション材料を舗装するためのTTE®グリッド
•O2DMINERALシステム:砂利インフィル+ミネラルファンデーション材料用のTTE®グリッド
真にグリーンな素材であるTTE®グリッドは、ドイツのDUALシステムを使用して、リサイクルされた家庭ごみから製造されています。この材料は、家庭用パッケージの収集から工業的処理に至るまで、高度なリサイクルシステムの成果を表しています。リサイクル、リサイクル、リバーシブルのこの素材は、サーキュラーエコノミーの実現に貢献します。
TTE®システムは、雨水の持続可能な管理を組み込んだ開発プロジェクトのコンテキストで推奨されます。これは、多孔質の表面仕上げ、緑のコンクリート基礎スラブ、または接合部間の植物成長を伴う舗装スラブの代替手段を提供します。このシステムは、透過性のある緑の駐車スペースとアクセス道路の仕上げのために特別に開発されました。 TTE®システムは、耐荷重性、浸透性、および草の長期的な持続可能性の指示に技術的な対応を提供すると同時に、充填材の多様性のおかげで景観の統合を成功させます。
対応地域
| ヨーロッパ | 南アメリカ | 北米 | オセアニア | アフリカ |
|---|---|---|---|---|
スイス | フランス領ギアナ | グアドループ | ウォリス・フツナ | レユニオン |
フランス | サンピエール島・ミクロン島 | ニューカレドニア | ||
ベルギー | マルティニーク | |||
ルクセンブルク |