電気自動車専用の駐車スペースのこのレイアウトパターンは、O2DENVIRONNEMENT®によって設計された透過性の車道表面処理システムO2DPAVE®を使用しています。
•TTE®コンクリート舗装で埋めるためのTTE®マルチドレーンプラスグリッド
•軽自動車用駐車用に設計された、排水性が強化された耐荷重性の基礎材料(仕様に含まれる技術情報を参照)
千鳥配置パターン(グリッド寸法:80 x 40 cm)が採用されており、物理的なエッジング構造が提供されています。
電気自動車のロゴのマーキングは、緑の敷石の背景にTTE®の白い色のコンクリート舗装を使用して実現されています。この特定の駐車スペースの寸法は、522.5 cm(長さ)x 250 cm(幅)です。舗装線の位置を変更したり、グリッドモジュールを追加/削除したりすることで、駐車スペースの寸法を調整することができます。
TTE®システムはモジュール式です。単一の基本構造で、さまざまなインフィルオプション(舗装/草/砂利)に対応します。
O2DPAVE®システムには、次のような複数の利点があります。
-技術的利点:最適な耐荷重および負荷分散機能(例外的な静的負荷抵抗:10ニュートン/mm²、1,000トン/m²に相当)
-アプリケーション:インフィルの多様性(マーキングの形成のために9色で利用可能な舗装、舗装/草/砂利インフィルの組み合わせのオプション)および低メンテナンス(紅葉の収集)に関連する設計の柔軟性
-環境上のメリット:水資源の保護と都市のヒートアイランド効果の低減
TTE®MultidrainPlusグリッドは、リサイクルされた家庭廃棄物から生成された高品質のリサイクルシステムによって生成されたエコマテリアルを構成します(ドイツのDUALシステムを使用)。リサイクル、リサイクル、リバーシブルのこの素材は、サーキュラーエコノミーの実現に貢献します。 O2D ENVIRONNEMENTによって開発された浸透性表面処理システムは、雨水の自然浸透と緑の表面の提供を組み込んだエコデザインプロジェクトのコンテキストで推奨されます。
アプリケーション:排水強化駐車スペース、透過性駐車スペース、排水強化舗装駐車スペース、透過性舗装駐車スペース、PRMアクセシビリティ、電気自動車用の特定の駐車スペース
対応地域
| ヨーロッパ | 南アメリカ | 北米 | オセアニア | アフリカ |
|---|---|---|---|---|
スイス | フランス領ギアナ | グアドループ | ウォリス・フツナ | レユニオン |
フランス | サンピエール島・ミクロン島 | ニューカレドニア | ||
ベルギー | マルティニーク | |||
ルクセンブルク |