TTE®システムを使用したグリーン緊急サービスアクセス道路の開発の文脈では、緊急サービスアクセス道路用のO2D肥沃な基礎材料が推奨されます。必要な耐荷重レベルは、車両トラックまたはアクセスパスの展開に応じて調整されます。
O2D ENVIRONNEMENTが推奨するこの基礎材料は、砕いた路盤と有機物の混合物で構成されています。この肥沃な基礎材料の技術的特性は、TTE®透過性床材と組み合わせて定義されています:その場で草を刈るためのTTE®グリッド(TTE MULTIDRAIN)または事前に草を刈ったTTE®グリッド(O2D GREEN)。
肥沃な基礎材料の推奨組成:
•15cmの厚さ:TPGREEN土と石の基礎材料
o粒子サイズ20/40mmの75%粉砕物
o粒子サイズ0/10mmの25%有機基質(表土/洗浄砂/堆肥)
土と石の基礎材料に必要な耐荷重レベルは、EV2> 60 MPa(EV2 / EV1 <2)
•厚さ3cm:LPGREEN肥沃な寝具コース
o粒子サイズ4/6mmの60%粉砕物
o粒子サイズ0/10mmの20%表土/ローム混合物
o粒子サイズ0/4mmの砂20%
準備されたベース/サブベース(レベル0に対して-23cm):
•この基礎システムの下で必要な透磁率は、K> 10 -6 m/sのようなものです。
•必要な耐荷重レベルは、EV2> 60 MPa(EV2 / EV1 <2)である必要があります。
•透過性の汚染防止ジオテキスタイル膜の設置をお勧めします
この肥沃な基礎材料の組成は、耐荷重性と排水能力の両方を保証し、草の効果的な発根に必要な栄養素を提供します。
自然の地表面に必要な浸透特性がない場合は、サブベースの厚さ(たとえば、20/40 mmの砕いた排水砂利)を調整するか、他の設備を組み込むことをお勧めします。プロジェクトの設計要件を満たすため。
耐荷重レベルは、目的のアプリケーションに適している必要があります。
アプリケーション:
-緑の緊急サービスアクセス道路
-緑の消防士が道路にアクセス
-透過性の緊急サービスアクセス道路
-透過性の消防士が道路にアクセスします
対応地域
| ヨーロッパ | 南アメリカ | 北米 | オセアニア | アフリカ |
|---|---|---|---|---|
スイス | フランス領ギアナ | グアドループ | ウォリス・フツナ | レユニオン |
フランス | サンピエール島・ミクロン島 | ニューカレドニア | ||
ベルギー | マルティニーク | |||
ルクセンブルク |