透過性の舗装または砂利の駐車スペースの開発の文脈では、軽自動車駐車用のO2Dミネラルファンデーションが推奨されます。
O2D ENVIRONNEMENTが推奨するこの基礎材料は、細粒のないオープングレードの粉砕路盤で構成されています。この鉱物基礎材料の技術的特性は、TTE®浸透性床材と組み合わせて定義されています:舗装インフィル(O2D PAVE)または砂利インフィル(O2D MINERAL)用のTTE®グリッド。
ミネラルファンデーションの推奨組成:
•15cmの厚さ:2/20mmまたは2/32mmの押しつぶされた路盤基礎
•3cmの厚さ:4/6mmまたは3/8mmの押しつぶされた路盤ベアリングコース
準備されたベース/サブベース(レベル0に対して-23cm):
•この基礎システムの下に必要な透水係数は、K> 10 -6 m/sです。
•必要な耐荷重レベルは、EV2> 40MPa(EV2 / EV1 <2)のようなものです。
•透過性の汚染防止ジオテキスタイル膜の設置をお勧めします
このミネラルファンデーション組成物は、耐荷重能力と排水の両方を保証します。
自然の地表面に必要な浸透特性がない場合は、サブベースの厚さ(たとえば、20/40 mmの砕いた排水砂利)を調整するか、他の設備を組み込むことをお勧めします。プロジェクトの設計要件を満たすため。
耐荷重レベルは、目的のアプリケーションに適している必要があります。
アプリケーション:
-透過性のある舗装された駐車スペース
-透過性の砂利駐車スペース
-PRMでアクセス可能な透過性駐車スペース
-歩行者または自転車道
対応地域
| ヨーロッパ | 南アメリカ | 北米 | オセアニア | アフリカ |
|---|---|---|---|---|
スイス | フランス領ギアナ | グアドループ | ウォリス・フツナ | レユニオン |
フランス | サンピエール島・ミクロン島 | ニューカレドニア | ||
ベルギー | マルティニーク | |||
ルクセンブルク |