製品の公開
100% paved with 2 colored paved lines
100% paved with 2 colored paved lines
100% paved with 2 colored paved lines
100% paved with 2 colored paved lines
    O2D Environnement

    100% paved with 2 colored paved lines

    Google翻訳”,

    このレイアウトパターンは、O2DENVIRONNEMENT®によって設計された透過性の車道表面処理システムO2DPAVE®を使用しています。
    •TTE®コンクリート舗装で埋めるためのTTE®マルチドレーンプラスグリッド
    •軽自動車用駐車用に設計された、排水性が強化された耐荷重性の基礎材料(仕様に含まれる技術情報を参照)

    千鳥配置パターン(グリッド寸法:80 x 40 cm)が採用されており、物理的なエッジング構造が提供されています。

    透水性舗装駐車スペースは、標準寸法522.5 cm(長さ)x 250 cm(幅)の2列のTTE®コンクリート舗装で囲まれています。舗装線の位置を変更したり、グリッドモジュールを追加/削除したりすることで、駐車スペースの寸法を調整することができます。

    TTE®システムはモジュール式です。単一の基本構造がさまざまな充填オプション(舗装/草/砂利)に対応します。

    O2DPAVE®システムには、次のような複数の利点があります。
    -技術的利点:最適な耐荷重および負荷分散機能(例外的な静的負荷抵抗:10ニュートン/mm²、1,000トン/m²に相当)
    -アプリケーション:インフィルの多様性(マーキングの形成のために9色で利用可能な舗装、舗装/草/砂利インフィルの組み合わせのオプション)および低メンテナンス(紅葉の収集)に関連する設計の柔軟性
    -環境上の利点:水資源の節約と都市のヒートアイランド効果の削減

    TTE®MultidrainPlusグリッドは、リサイクルされた家庭廃棄物から生成された高品質のリサイクルシステムによって生成されたエコマテリアルを構成します(ドイツのDUALシステムを使用)。リサイクル、リサイクル、リバーシブルのこの素材は、サーキュラーエコノミーの実現に貢献します。 O2D ENVIRONNEMENTによって開発された浸透性表面処理システムは、雨水の自然浸透と緑の表面の提供を組み込んだエコデザインプロジェクトのコンテキストで推奨されます。

    アプリケーション:排水強化駐車スペース、透過性駐車スペース、排水強化舗装駐車スペース、透過性舗装駐車スペース、PRMアクセシビリティ

    仕様
    • Technical information on the mineral foundation for light vehicle parking with O2D PAVE® system

      Composition :
      •  15 cm thickness: 2/20 mm or 2/32 mm crushed roadbed foundation
      •  3 cm thickness: 4/6 mm or 3/8 mm crushed roadbed bearing course

      Prepared base/sub-base (-23 cm in relation to level 0):
      •  The requisite permeability below this foundation system is such that K > 10-6 m/s
      •  The load-bearing level required is such that EV2 > 40 MPa (EV2/EV1 < 2)
      •  We recommend the installation of a permeable anti-contaminant geotextile membrane

      This mineral foundation composition ensures both load-bearing capability and drainage. It is recommended that the thickness of the sub-base (for example, 20/40 mm crushed drainage gravel) should be adjusted and/or any other facility should be incorporated, if the natural ground surface does not possess the requisite infiltration properties, or for the satisfaction of project design requirements. The load-bearing level should be appropriate to the intended application.

      Technical information on TTE® grid

      Product name:
      TTE® MultidrainPlus grid

      Material:
      100% recycled and recyclable domestic mixed plastic – German DUAL system

      Dimensions:
      Approximate dimensions: length 80 x width 40 x height 6 cm (+/- 2mm), comprised of 32 cells of dimensions 8 x 8 cm (1 m² = 3.125 grids)

      Colouring of grids:
      Anthracite grey (variable)

      Weight - unladen:
      Approximately 9 kg/grid, or approximately 28 kg/m² unladen

      Weight – pre-grassed:
      Approximately 22 kg/grid, or approximately 69 kg/m² pre-grassed

      Surface finish:
      Anti-slip ribs of thickness 2 mm

      Underside:
      T-profile support width of approximately 4.2 cm – 1.5 cm assembly joint on either side

      Static load resistance:
      10 Newtons/mm² (equivalent to 1,000 tonnes/m²)

      Puncture resistance:
      > 100 kN on a surface of diameter 20 cm (compliant for emergency service roadways) – GINGER CEBTP certification

      Axle loading:
      20 tonnes (147 kN)/unit of 4 unladen cells (20 x 20 cm) – Certified by the TÜV SUD (official German certification organization)

      Technical information on TTE® concrete paving

      Product name:
      TTE® concrete paving

      Dimensions:
      Length 7.4 x width 7.4 x height 4.9 cm

      Colours available:
      Grey, red, anthracite, yellow stone, brown, white, green, blue, pink

      Weight:
      615 g/paving stone

    技術仕様
    • Unique refpaved-colored-lines
    • コレクションセットComplete Systems
    • コレクションMineral parking lot for light vehicules
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 舗装・石材
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Stone or tile flooring
    • UNSPSC30161706
    • Uniclass2015コードSs_30_14
    • Uniclass2015詳細Paving systems
    • MasterFormat 2014 コード32 01 19
    • MasterFormat 2014 タイトルRigid Paving Surface Treatment
    • OmniClassNumber23-11 21 17
    • OmniClassタイトルPaving Blocks
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction

    対応地域

    ヨーロッパ 南アメリカ 北米 オセアニア アフリカ