製品の公開
Oatey® Moda® Fire-Rated, Gas Supply Box, 1/2" NPT Valve
Oatey

Oatey® Moda® Fire-Rated, Gas Supply Box, 1/2" NPT Valve

Google翻訳”,

OateyMODA™ガス供給ボックスは、住宅用または商業用のガス供給システムで使用する必要があります。ボックスは、スタッドに直接、またはスタッド間に上または下から供給ラインを取り付けて取り付けることができます。バルブは、真ちゅう製のシャンクの有無にかかわらず、黄色のハンドルと、スタッド構成間のプラスチック製ブラケットで利用できるものとします。出口は、1/4回転バルブで1/2"または3/4"でなければなりません。

主な機能

  • 埋め込み式MODAガスボックスは、すべてのガス器具のニーズに対応するクリーンな仕上がりの設置を提供します
  • ガスレンジ、壁ヒーター、給湯器、ガレージヒーター供給、炉、洗濯機、乾燥機など、住宅、商業、および産業用の直接接続アプリケーションで使用できます
  • 既存のMODAボックスシステムに適合


仕様
  • Color: White
    Material: PVC
    Valve Body Material: Brass
    Valve Size: 0.50 in.
    Product Line: MODA Fire Rated
    Brand: Oatey

技術仕様
  • Unique ref37446-oatey-moda-fire-rated-gas-supply-box
  • コレクションセットSupply Boxes
  • コレクションGas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類配置エレメント
  • UNSPSC名称Fluid and gas distribution
  • UNSPSC4014
  • Uniclass2015コードSs_55_20_34_57
  • Uniclass2015詳細Natural gas supply systems