製品の公開
QuickDrain SquareDrain 4 in./5 in./6 in. Drain Body
Oatey

QuickDrain SquareDrain 4 in./5 in./6 in. Drain Body

Google翻訳”,

QuickDrain SquareDrainシステムは、単なる排水管ではなく、トータルシャワーソリューションです。スクエアドレインは、そのデザイン、使いやすさ、および汎用性で他の製品とは一線を画す高架式ポイントドレインシャワーシステムであり、住宅所有者、設計者、および設置者がスパのようなバスルーム体験を作成するのに役立ちます。 SquareDrainドレンボディは304ステンレス鋼でできており、3つの標準サイズが用意されているため、住宅およびホスピタリティ市場に最適です。 SquareDrainシャワーシステムは2時間で設置でき、時間と費用を節約できます。サイトサイズのPETQuickSlopeパネル、フランジアダプターとの普遍的な互換性、および複数の防水オプションにより、設計の柔軟性により、システムは現場ですぐに使用できます。

QuickDrain SquareDrainドレンボディは304ステンレス鋼でできており、装飾的なドレンカバーに合わせて垂直の排水口と仕上げオプションを備えた3つの標準サイズで利用できます。 SquareDrainは、そのデザイン、使いやすさ、および汎用性で他の製品とは一線を画す高架式ポイントドレンシャワーシステムであり、住宅所有者、設計者、設置者がスパのようなバスルーム体験を作成するのに役立ちます。 QuickDrainは単なる排水管ではなく、トータルシャワーソリューションです。

主な機能

  • QuickDrainSquareDrainスクエアシャワードレンボディは304ステンレス鋼で作られています
  • 住宅およびホスピタリティ市場に理想的な選択肢
  • 4インチ、5インチ、6インチのサイズで利用可能で、垂直の廃棄物出口と5つの仕上げオプションがあります
  • SquareDrainポイントは、新規アプリケーションとレトロフィットアプリケーションの両方に同じ柔軟なポイントドレインソリューションを提供します
  • 防水アクセサリーは別売りです。利用可能なオプションには、局所シートメンブレンキットと局所液体防水キットが含まれます
  • 標準の排水口は、シャワーフットプリントで最大12GPM*を処理できます*実際の容量は配管ラインとPトラップによって制限されます
仕様
  • Brand: QuickDrain
    Size: 4 in., 5 in. and 6 in.

技術仕様
  • Unique refCPD-QuickDrain_SquareDrain_Drain_Body
  • コレクションセットShower System
  • コレクションSquare Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-04-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米