製品の公開
ABS Freestanding Tub Drain - Stainless Steel
ABS Freestanding Tub Drain - Stainless Steel
    Oatey

    ABS Freestanding Tub Drain - Stainless Steel

    Google翻訳”,

    Oatey ユニバーサル自立型浴槽排水口は、自立型、アイランド型、およびオフセット型の浴槽で使用できます。下地に設置すると、P トラップと浴槽の間に簡単に設置でき、床下からアクセスする必要はありません。プラスチック製またはステンレス鋼製のフランジが付いた ABS、PVC、または鋳鉄製の排水口があり、真鍮製または Schedule 40 のテールピースと互換性があります。

    041193740236国際郵便
    部品番号: FTD35

    主な特徴

    • ステンレススチールフランジ付きプラスチックABS構造
    • 独立型/アイランド型センターおよびオフセット浴槽用ユニバーサル排水口
    • 真鍮またはスケジュール40テールピースと互換性あり
    • 簡単かつ迅速なインストール
    • Pトラップと浴槽間のラフイン設置を簡素化
    • 「スタブアウト」方式と床下から排水口にアクセスする必要性を排除します
    • コンパクトなサイズなので、排水口は8インチ、10インチ、12インチの梁内に収まります。
    • 4インチのホールソー開口部にフィットするので、リフォームに最適な排水口です。
    • 工具不要の1/4回転テストプラグがあらかじめ取り付けられており、最大40フィートのヘッドをテストできます。
    • つかみやすい保護カバーにより、タイルが排水口の上に設置されるのを防ぎ、チャネルロックで簡単に取り外すことができます。
    • キットの内容: 自立型浴槽排水本体、保護キャップ、1-1/2 インチ x 2 インチ スケジュール 40 PVC/ABS アダプター (FTD357 には付属していません)、1-1/2 インチ x 8 インチ フランジ付き真鍮テールピース、1-1/2 インチ x 8 インチ ねじ付き真鍮テールピース、スリップ ジョイント ナット、スリップ ジョイント ワッシャー、1/4 回転テスト プラグ、スケジュール 40 PVC/ABS テールピース アダプター、カットアウト テンプレート、潤滑剤
    仕様
    • Product Type:ABS Freestanding Tub Drains
      Material:ABS
      Weight:2.1109 LBS
      Brand:Oatey
    技術仕様
    • Unique refFTD35-ABS-Freestanding-Tub-Drain-Stainless-Steel
    • コレクションセットFreestanding Tub Drains
    • コレクションFreestanding Tub Drains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG015130
    • ETIM 名Drains
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
    • OmniClassNumber23-31 15 17 23
    • OmniClassタイトルBathtub Drains
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING