製品の公開
ABS Freestanding Tub Drain
Oatey

ABS Freestanding Tub Drain

Google翻訳”,

Oatey ユニバーサル自立型浴槽排水口は、自立型、アイランド型、およびオフセット型の浴槽で使用できます。下地に設置すると、P トラップと浴槽の間に簡単に設置でき、床下からアクセスする必要はありません。プラスチック製またはステンレス鋼製のフランジが付いた ABS、PVC、または鋳鉄製の排水口があり、真鍮製または Schedule 40 のテールピースと互換性があります。

041193740229国際郵便
部品番号: FTD35P

主な特徴

  • 一体型デザインのプラスチックABS構造
  • 独立型/アイランド型センターおよびオフセット浴槽用ユニバーサル排水口
  • 真鍮またはスケジュール40テールピースと互換性あり
  • 簡単かつ迅速なインストール
  • Pトラップと浴槽間のラフイン設置を簡素化
  • 「スタブアウト」方式と床下から排水口にアクセスする必要性を排除します
  • コンパクトなサイズなので、排水口は8インチ、10インチ、12インチの梁内に収まります。
  • 4インチのホールソー開口部にフィットするので、リフォームに最適な排水口です。
  • 工具不要の1/4回転テストプラグがあらかじめ取り付けられており、最大40フィートのヘッドをテストできます。
  • つかみやすい保護カバーにより、タイルが排水口の上に設置されるのを防ぎ、チャネルロックで簡単に取り外すことができます。
  • キットの内容: 自立型浴槽排水本体、保護キャップ、1-1/2 インチ x 2 インチ スケジュール 40 PVC/ABS アダプター (FTD357 には付属していません)、1-1/2 インチ x 8 インチ フランジ付き真鍮テールピース、1-1/2 インチ x 8 インチ ねじ付き真鍮テールピース、スリップ ジョイント ナット、スリップ ジョイント ワッシャー、1/4 回転テスト プラグ、スケジュール 40 PVC/ABS テールピース アダプター、カットアウト テンプレート、潤滑剤
仕様
  • Product Type:ABS Freestanding Tub Drains
    Material:ABS
    Weight:1.7582 LBS
    Brand:

    Oatey

技術仕様
  • Unique refFTD35P-ABS-Freestanding-Tub-Drain
  • コレクションセットFreestanding Tub Drains
  • コレクションFreestanding Tub Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG015130
  • ETIM 名Drains
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
  • OmniClassNumber23-31 15 17 23
  • OmniClassタイトルBathtub Drains
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING