製品の公開
Oatey Ice Maker, 1-Valve, Copper (Male), No Hammer
Oatey

Oatey Ice Maker, 1-Valve, Copper (Male), No Hammer

Google翻訳”,
Moda Supply Box Systemは、洗濯機、製氷機、洗面所、トイレ、食器洗い機、およびSureVent®AirAdmittanceValveアプリケーションの配管業者のニーズを満たすように設計されています。ユニバーサルシングルボックスプラットフォームは、最大限の汎用性、設置の簡素化、および堅牢な信頼性を提供します。 MODAサプライボックスシステムは、スピードと柔軟性のための究極のソリューションです。
技術仕様
  • Unique refmoda-imob-no-hammer
  • コレクションセットSupply Boxes
  • コレクションOutlet Boxes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-17
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.85
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)3.38
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他

対応地域

北米
アメリカ合衆国
アメリカ領ヴァージン諸島
アルバ
アングィラ
アンティグア・バーブーダ
イギリス領バージン諸島
エルサルバドル
カナダ
キューバ
キュラソー島
グアテマラ
グアドループ
グリーンランド
グレナダ
ケイマン諸島
コスタリカ
サン・バルテルミー島
サン・マルタン
サンピエール島・ミクロン島
ジャマイカ
シント・マールテン
セントクリストファー・ネービス
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
セントルシア
タークス・カイコス諸島
ドミニカ
ドミニカ共和国
トリニダード・ドバゴ
ニカラグア
ハイチ
パナマ
バハマ
バミューダ諸島
バルバドス
プエルトリコ
ベリーズ
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ホンジュラス
マルティニーク
メキシコ
モントセラト
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得